NO SERVICEVENTIL FOR BRUK M. NC SPOLE
071N0005
NO SERVICEVENTIL FOR BRUK M. NC SPOLE
071N0005
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NO (Normalt åpen) |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | NO SERVICEVENTIL FOR BRUK M. NC SPOLE |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innhold | Ventil, mutter og skive. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| SCIP dossier nr. | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| SCIP dossier produktnavn | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.028 Kilogram |
| Nettovekt | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.05 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |