Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FOR NC VENTIL, 2100 mm

071G2245

KABEL FOR NC VENTIL, 2100 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseKABEL FOR NC VENTIL, 2100 mm
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 2100mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.13 Kilogram
Nettovekt0.116 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.396 Liter
EAN/UPC5702425054600