KABEL FOR NC VENTIL, 1300 mm
071G2218
KABEL FOR NC VENTIL, 1300 mm
071G2218
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Beskrivelse | KABEL FOR NC VENTIL, 1300 mm |
| CE mark | No |
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
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Cable for BFP 1300mm |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.087 Kilogram |
| Nettovekt | 0.086 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.269 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054549 |