Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FOR NC VENTIL, 710 mm

071G2204

KABEL FOR NC VENTIL, 710 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseKABEL FOR NC VENTIL, 710 mm
CE markNo
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
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 710mm as 071G0204
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.052 Kilogram
Nettovekt0.05 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.122 Liter
EAN/UPC5702425054518