Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FOR NC VENTIL, 180 mm OEM

071G0235

KABEL FOR NC VENTIL, 180 mm OEM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat200 stk.
BeskrivelseKABEL FOR NC VENTIL, 180 mm OEM
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 180 mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.024 Kilogram
Nettovekt0.02 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.111 Liter
EAN/UPC5702425024306