Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FOR NC VENTIL, 280 mm OEM

071G0202

KABEL FOR NC VENTIL, 280 mm OEM
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat200 stk.
BeskrivelseKABEL FOR NC VENTIL, 280 mm OEM
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 280 mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.026 Kilogram
Nettovekt0.023 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702425007835