KABEL FOR NC VENTIL, 500 mm OEM
071G0200
KABEL FOR NC VENTIL, 500 mm OEM
071G0200
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 200 stk. |
| Beskrivelse | KABEL FOR NC VENTIL, 500 mm OEM |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Cable for BFP 500 mm |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.042 Kilogram |
| Nettovekt | 0.038 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010842 |