Danfoss logo
Screw and bush, BFP

HYLSE 32 → 54 mm M. FLENS BFPH

071B0012

HYLSE 32 → 54 mm M. FLENS BFPH

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat96 stk.
BeskrivelseHYLSE 32 → 54 mm M. FLENS BFPH
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
InnholdSkruer, hylse og flens.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionScrews and Bush
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
SCIP dossier nr.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP dossier produktnavnScrews and Bush
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.168 Kilogram
Nettovekt0.167 Kilogram
Volume0.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm