G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter
070-0042
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
| Beskrivelse | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til RS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Out of scope |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 52 Gram |
| Nettovekt | 48 Gram |
| Volume | 0.096 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |