FRONTPLATE TYPE BHC M. GJENGER
057H7211
FRONTPLATE TYPE BHC M. GJENGER
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter
057H7211
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 96 stk. |
| Beskrivelse | FRONTPLATE TYPE BHC M. GJENGER |
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
| Godkjenning | CEUL |
| Material Description | BHC FRONT PLATE MED GJENGE TIL |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oljebrennerregulatorer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11 Gram |
| Nettovekt | 10 Gram |
| Volume | 0.047 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |