BASEDEL TYPE BHB FOR BRENNERREGULATOR
057H7210
BASEDEL TYPE BHB FOR BRENNERREGULATOR
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter
057H7210
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 72 stk. |
| Beskrivelse | BASEDEL TYPE BHB FOR BRENNERREGULATOR |
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
| Godkjenning | CEUL |
| Material Description | BHB BASE PART |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oljebrennerregulatorer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.072 Kilogram |
| Nettovekt | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |