Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

FRONTPLATE TYPE BHC OEM

057H7012

FRONTPLATE TYPE BHC OEM
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat250 stk.
BeskrivelseFRONTPLATE TYPE BHC OEM
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Material DescriptionBHC FRONT PLATE
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til oljebrennerregulatorer
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.012 Kilogram
Nettovekt0.011 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702425014734