FRONTPLATE TYPE BHC M. GJENGER OEM
057H7011
FRONTPLATE TYPE BHC M. GJENGER OEM
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter
057H7011
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 250 stk. |
| Beskrivelse | FRONTPLATE TYPE BHC M. GJENGER OEM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | BHC FRONT PLATE |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oljebrennerregulatorer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.013 Kilogram |
| Nettovekt | 0.012 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |