Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL FOR UV L=400 OEM

057H1241

KABEL FOR UV L=400 OEM
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseKABEL FOR UV L=400 OEM
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Kabellengde [mm]400 mm
Material DescriptionCable for UV L400mm 100 pcs
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til fotoenheter
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markOut of scope

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.038 Kilogram
Nettovekt0.037 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.26 Liter
EAN/UPC5702425081019