Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL FOR UV L=500

057H1042

KABEL FOR UV L=500
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til brennerkomponenter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseKABEL FOR UV L=500
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Kabellengde [mm]500 mm
Material DescriptionCable for UV L500mm 10x10 Single/Multi
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til fotoenheter
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.029 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.199 Liter
EAN/UPC5702425027307