Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termostyrt vannventil, AVTA 25, NPT, 1

003N8132

Husmateriale: Messing, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende sensortemp., Ladetype: Universal

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende sensortemp.
Åpningsstørrelse [mm]25.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 in
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]23/32 x 8 1/4 in
GodkjenningRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialeMessing
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapillarrørnippel innv./utv.Intern
Kapillarrørnippel standardANSI/ASME B1.20.1
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer]3/4-14
KapillarrørnippeltypeNPT
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeNPT
Egenskaper
Verdi
Kv verdi [m³/t]5.500 m³/h
LadetypeUniversal
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. følertemperatur [°C]57 °C
Maks. følertemperatur [°F]134.6 °F
Maks. testtrykk [bar] Pe25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]362.6 psig
Maks. trykk på sensor [bar]25 bar
Maks. trykk på sensor [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 0-30°C M/10
MedierNøytralt medium
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTermostyrt vannventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørVannventiler tilbehør
ProdukttypeAVTA 25
SCIP dossier nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier produktnavnAVTA FJVA
ServicebarVannventil reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]32 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.852 Kilogram
Nettovekt1.47 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423203482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm