Termostyrt vannventil, AVTA 25, G, 1
003N4183
Husmateriale: Messing, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende sensortemp., Ladetype: Universal
003N4183
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 25.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 in |
| Bypass (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Bypass (Ø) [tommer] | 5/64 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 6.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Godkjenning | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Husmateriale | Messing |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 118 1/8 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørnippel innv./utv. | Intern |
| Kapillarrørnippel standard | ISO 228-1 |
| Kapillarrørnippelstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Kapillarrørnippeltype | G |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 5.500 m³/h |
| Ladetype | Universal |
| Maks. driftstrykk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
| Maks. følertemperatur [°C] | 125 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 257.0 °F |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 362.6 psig |
| Maks. trykk på sensor [bar] | 25 bar |
| Maks. trykk på sensor [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | AVTA 25 Water Reg. Valve 50-90°C M/10 |
| Medier | Nøytralt medium |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Termostyrt vannventil |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehørVannventiler tilbehør |
| Produkttype | AVTA 25 |
| SCIP dossier nr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier produktnavn | AVTA FJVA |
| Servicebar | Vannventil reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 122 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.844 Kilogram |
| Nettovekt | 1.538 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423023226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |