Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Termostyrt vannventil, AVTA 15, G, 1/2

003N2153

Husmateriale: Rustfritt stål, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende sensortemp., Ladetype: Adsorpsjon

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende sensortemp.
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/5 in
ArmeringJa
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.27.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 5 29/32 in
GodkjenningRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialeRustfritt stål
Kap.rørlengdedel [tommer]90 9/16 in
Kapillarrørlengde [mm]2300 mm
Kapillarrørnippel innv./utv.Intern
Kapillarrørnippel standardISO 228-1
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer]1/2
KapillarrørnippeltypeG
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]1.900 m³/h
Egenskaper
Verdi
LadetypeAdsorpsjon
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. følertemperatur [°C]130 °C
Maks. følertemperatur [°F]266.0 °F
Maks. testtrykk [bar] Pe25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]362.6 psig
Maks. trykk på sensor [bar]25 bar
Maks. trykk på sensor [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
MedierAggressivt medium
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Mer informasjon:Setting scale turned 180°
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTermostyrt vannventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørVannventiler tilbehør
ProdukttypeAVTA 15
SCIP dossier nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier produktnavnAVTA FJVA
ServicebarVannventil reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Temperaturområde [°F] [min.]50 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.555 Kilogram
Nettovekt1.245 Kilogram
Volume4.082 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162695067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm