Danfoss logo
WVO water valve

Trykkstyrt vannventil, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8056

Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/8-18, Kv verdi [m³/t]: 1.4, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 14 - 18, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare-koblingsmutter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]2/5 in
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]145.000 psi
Differensialtrykk [bar]10.000 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
HusmaterialeMessing
Kap.rørlengdedel [tommer]35 7/16 in
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kjølemidler uten oljeR513A
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel)1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/8-18
KoblingstypeNPT
Koblingstype (kuldemiddel)SAE flare-koblingsmutter
KuldemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv verdi [m³/t]1.400 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]350.0 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar]38.0 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig]551.0 psig
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
MedierFriskvannNaturlig saltoppløsning
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar]26.4 bar
MWP (kuldemiddel) [psig]383.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttypeWVO 10
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.]18.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]14.00 bar
Styretrykkområde [psig] [Maks.]260.0 psig
Styretrykkområde [psig] [min.]205.0 psig
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.204 Kilogram
Nettovekt1.097 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm