Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVO 10

Trykkstyrt vannventil, WVO 10, 16.2 bar, 0.63 m³/h

003N8054

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv verdi [m³/t]: 0.63, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 16.2, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare-koblingsmutter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]2/5 in
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]145.000 psi
Differensialtrykk [bar]10.000 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
HusmaterialeMessing
Kap.rørlengdedel [tommer]36 in
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kjølemidler uten oljeR513A
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel)7/16 in - 20 UNF
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeG
Koblingstype (kuldemiddel)SAE flare-koblingsmutter
Kontrolltrykkområde [psig]235.0 psig
KuldemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv verdi [m³/t]0.630 m³/h
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]350.0 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar]38.0 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig]551.0 psig
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
MedierFriskvann
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Mer informasjon:Brakett montert fra inntak
MWP (kuldemiddel) [bar]31.0 bar
MWP (kuldemiddel) [psig]450.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttypeWVO 10
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykksomr. [bar]16.20 bar
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UtstyrBrakett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.314 Kilogram
Nettovekt1.051 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428976008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm