Trykkstyrt vannventil, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
003N5004
Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv verdi [m³/t]: 1.4, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 3.5 - 16, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare
003N5004
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende kond.trykk |
| Åpningsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 2/5 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. trykk [psi] | 145.000 psi |
| Differensialtrykk [bar] | 10.000 bar |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Godkjenning | RoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA |
| Godkjenning, filnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| Husmateriale | Messing |
| Identisk produkt | 003N1100 |
| Kjølemidler uten olje | R513A |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse (kuldemiddel) | 1/4 in - 6 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Koblingstype (kuldemiddel) | SAE flare |
| Kuldemidler | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv verdi [m³/t] | 1.400 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 16.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 348.0 psig |
| Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] | 60.0 bar |
| Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] | 870.2 psig |
| Material Description | WVFX 10 Water Reg. Valve 3.5-16 bar I/25 |
| Medier | FriskvannNaturlig saltoppløsning |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| MWP (kuldemiddel) [bar] | 26.4 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkstyrt vannventil |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehørVannventiler tilbehør |
| Produkttype | WVFX 10 |
| SCIP dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier produktnavn | WV Valves |
| Servicebar | Vannventil reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 16.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 3.50 bar |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.18 Kilogram |
| Nettovekt | 0.98 Kilogram |
| Volume | 3.68 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |