Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Trykkstyrt vannventil, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h

003N4410

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 1, Kv verdi [m³/t]: 5.5, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 15 - 29, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm]25.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 in
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]145.000 psi
Differensialtrykk [bar]10.000 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
HusmaterialeMessing
Kjølemidler uten oljeR513A
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel)1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Koblingstype (kuldemiddel)SAE flare
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv verdi [m³/t]5.500 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]348.0 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar]60.0 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig]870.2 psig
Material DescriptionWVFX 25 Water valve G 1" 15-29 bar
MedierFriskvannNøytralt medium
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar]45.2 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørVannventiler tilbehør
ProdukttypeWVFX 25
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
ServicebarVannventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.]29.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]15.00 bar
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.572 Kilogram
Nettovekt1.292 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm