Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Trykkstyrt vannventil, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h

003N4104

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 1, Kv verdi [m³/t]: 5.5, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 4 - 23, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm]25.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 in
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]145.000 psi
Differensialtrykk [bar]10.000 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
HusmaterialeRustfritt stål
Kjølemidler uten oljeR513A
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel)1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Koblingstype (kuldemiddel)SAE flare
KuldemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv verdi [m³/t]5.500 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]348.0 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar]29.0 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig]420.6 psig
Material DescriptionWVFX 25 TRYKKSTYRT VANNVENTIL
MedierFriskvannNaturlig saltoppløsningSjøvann
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar]26.4 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørVannventiler tilbehør
ProdukttypeWVFX 25
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
ServicebarVannventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.]23.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]4.00 bar
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.474 Kilogram
Nettovekt0.018 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423203338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm