Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Trykkstyrt vannventil, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h

003N2810

Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/2 - 14, Kv verdi [m³/t]: 1.9, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 15 - 29, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: WVFX

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ÅpningskonfigurasjonÅpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/5 in
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]145.000 psi
Differensialtrykk [bar]10.000 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
GodkjenningC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kina
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
HusmaterialeMessing
Kjølemidler uten oljeR513A
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel)1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 - 14
KoblingstypeNPT
Koblingstype (kuldemiddel)SAE flare
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv verdi [m³/t]1.900 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar] Pe24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]348.0 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar]29.0 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig]420.6 psig
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
MedierFriskvannNaturlig saltoppløsning
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar]45.2 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørVannventiler tilbehør
ProdukttypeWVFX 15
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
ServicebarVannventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.]29.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]15.00 bar
Styretrykkområde [psig] [Maks.]420.0 psig
Styretrykkområde [psig] [min.]218.0 psig
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.416 Kilogram
Nettovekt1.189 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.899 Liter
EAN/UPC5702428529426