Trykkstyrt vannventil, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/8 - 18, Kv verdi [m³/t]: 1.4, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 15 - 29, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: WVFX
003N1810
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende kond.trykk |
| Åpningsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 2/5 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. trykk [psi] | 145.000 psi |
| Differensialtrykk [bar] | 10.000 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kina |
| Godkjenning, filnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| Husmateriale | Messing |
| Kjølemidler uten olje | R513A |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Koblingsstørrelse (kuldemiddel) | 1/4 in - 6 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 - 18 |
| Koblingstype | NPT |
| Koblingstype (kuldemiddel) | SAE flare |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv verdi [m³/t] | 1.400 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 348.0 psig |
| Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] | 29.0 bar |
| Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] | 420.6 psig |
| Material Description | WVFX 10 G 3/8" 15-29 BAR, R410A |
| Medier | FriskvannNaturlig saltoppløsning |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| MWP (kuldemiddel) [bar] | 45.2 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkstyrt vannventil |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehørVannventiler tilbehør |
| Produkttype | WVFX 10 |
| SCIP dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Servicebar | Vannventil reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 29.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Styretrykkområde [psig] [Maks.] | 420.0 psig |
| Styretrykkområde [psig] [min.] | 218.0 psig |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.454 Kilogram |
| Nettovekt | 1.185 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |