Trykkstyrt vannventil, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Styretrykksomr. [bar]: 15 - 29, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
061L5051
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingstype | Rc |
| Kv verdi [m³/t] | 1.270 m³/h |
| Material Description | AWR-1203GLW VANNVENTIL, BRONSE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkstyrt vannventil |
| Produkttype | VWR |
| SCIP dossier nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier produktnavn | WVS/WVTS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 29.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Typedesign | VWR-1203G |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.721 Kilogram |
| Nettovekt | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |