Trykkstyrt vannventil, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Styretrykksomr. [bar]: 6 - 18, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 20
061L5013
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkstyrt vannventil |
| Produkttype | CWR |
| SCIP dossier nr. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP dossier produktnavn | VZH170 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 18.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 6.00 bar |
| Typedesign | CWR-803GLWQ3 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.451 Kilogram |
| Nettovekt | 0.428 Kilogram |
| Volume | 1.755 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |