Trykkstyrt vannventil, AWR, 22.6 bar
061L5036
Styretrykksomr. [bar]: 22.6, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
061L5036
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Koblingstype | Rc |
| Kv verdi [m³/t] | 8.480 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkstyrt vannventil |
| Produkttype | AWR |
| SCIP dossier nr. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier produktnavn | Pressure type water control valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykksomr. [bar] | 22.60 bar |
| Typedesign | AWR-1504GLWQ19 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.92 Kilogram |
| Nettovekt | 0.874 Kilogram |
| Volume | 0.89 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |