Danfoss logo
Trykkstyrt vannventil, AWR, 17.7 bar-product-details

Trykkstyrt vannventil, AWR, 17.7 bar

061L5009

Styretrykksomr. [bar]: 17.7, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4 in
KoblingstypeRc
Kv verdi [m³/t]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 3212GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttypeAWR
SCIP dossier nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier produktnavnPressure type water control valve
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykksomr. [bar]17.70 bar
TypedesignAWR-3212GLW

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.052 Kilogram
Nettovekt1.963 Kilogram
Volume1.974 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428270441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm