Danfoss logo
Trykkstyrt vannventil, AWR, 17.7 bar-product-details

Trykkstyrt vannventil, AWR, 17.7 bar

061L5003

Styretrykksomr. [bar]: 17.7, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingstypeRc
Kv verdi [m³/t]1.270 m³/h
Material DescriptionAWR-1203GLW VANNVENTIL, BRONSE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnTrykkstyrt vannventil
ProdukttypeAWR
SCIP dossier nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier produktnavnPressure type water control valve
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykksomr. [bar]17.70 bar
TypedesignAWR-1203GLW

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.678 Kilogram
Nettovekt0.678 Kilogram
Volume0.679 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428270496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm