Pilot for vannreg.ventil, WVS, 15 bar - 29 bar
016D1018
Styretrykksomr. [bar]: 15 - 29, Koblingstype (kuldemiddel): Flare/sveisenippel
016D1018
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | WVS |
| Deler inkludert | StyringselementFjærhus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kjølemidler uten olje | R513A |
| Koblingsstørrelse (kuldemiddel) | 1/4 in - 6 mm |
| Koblingstype (kuldemiddel) | Flare/sveisenippel |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
| Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] | 60.0 bar |
| Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] | 870.2 psig |
| Material Description | Pilot Unit For WVS 15-29 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mer informasjon: | For høytrykksappl. |
| MWP (kuldemiddel) [bar] | 45.2 bar |
| MWP (kuldemiddel) [psig] | 655.6 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Pilot for vannreg.ventil |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | WVS |
| SCIP dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier produktnavn | WV Valves |
| Servicebar | Vannventil reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 29.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Styretrykkområde [psig] [Maks.] | 420.6 psig |
| Styretrykkområde [psig] [min.] | 217.5 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.922 Kilogram |
| Nettovekt | 0.921 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428453448 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |