Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Ventilstasjon, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L4745

Koblingsstørrelse [mm]: 32, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Rustfritt stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]4 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCEEACUA
HusmaterialeRustfritt stål
KategoriII
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]32 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS SS 20
Modul 2Tilbakeslagsventil
Modul 2 typeICFC SS 20
Egenskaper
Verdi
Modul 3Manuell reguleringsventil
Modul 3 typeICFR SS 20-B
Modul 4Sveisemodul
Modul 4 typeICFW SS 20-D
Overflatebelegguncoated
Plassering av sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 20-4-90
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.777 Kilogram
Nettovekt7.618 Kilogram
Volume15.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm