Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall sideporter [stk]6 pc
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEUAUL
HusmaterialeStainless steel
KategoriII
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeSocket weld
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Modul 1Stop valve
Modul 1 typeICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF SS 25
Modul 3Control valve
Modul 3 typeICFG SS 25-20
Modul 4Check valve
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeICFC SS 25
Modul 5Blank top cover
Modul 5 typeICFB SS 25
Modul 6Stop valve
Modul 6 typeICFS SS 25
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseControl Solution
ProduktgruppeMultifunction valves
ProduktnavnValve station
ProdukttilbehørICF accessories
ProdukttypeICF SS 25-6-42S20
RetningStraightway
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
UL godkjenningsfilnavnREFRIGERANT VALVE 53R0
UtstyrCap
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22 Kilogram
Nettovekt21 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm