Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Ventilstasjon, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Koblingsstandard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Koblingsstørrelse [mm]: 25, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Rustfritt stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
HusmaterialeRustfritt stål
KategoriII
KoblingsstandardASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF SS 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE SS 25
Modul 4Tomt toppdeksel
Modul 4 typeICFB SS 25
Egenskaper
Verdi
Modul 5Motorventil
Modul 5 typeICM SS 25-A
Modul 6Stoppventil
Modul 6 typeICFS SS 25
Overflatebelegguncoated
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 25-6-5MA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeNPT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt24.506 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm