Danfoss logo
Ventilstasjon, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11-product-details

Ventilstasjon, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11

027L3293

Koblingsstørrelse [mm]: 25, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Rustfritt stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
HusmaterialeRustfritt stål
KategoriII
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS SS 20
Modul 2Defrost-modul
Modul 2 typeICFD 20_M
Modul 3Tomt toppdeksel
Modul 3 typeICFB SS 20
Modul 4Tilbakeslagsventil
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeICFC 20-P1_M
Modul 5Tomt toppdeksel
Modul 5 typeICFB SS 20
Modul 6Stoppventil
Modul 6 typeICFS SS 20
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 20-6-110D1P1
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.439 Kilogram
Nettovekt15.525 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm