Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3290
Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3290
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| Antall sideporter [stk] | 6 pc |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Godkjenning | CEEACTÜVUAUL |
| Husmateriale | Stainless steel |
| Kategori | II |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | Socket weld |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-5MA |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 1 type | ICFS SS 20 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF SS 20 |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 3 type | ICFE SS 20 |
| Modul 4 | Manual opening |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 4 type | ICFO SS 20 |
| Modul 5 | Motor valve |
| Modul 5 type | ICM SS 20 |
| Modul 6 | Stop valve |
| Modul 6 type | ICFS SS 20 |
| Overflatebelegg | ZnCr04 |
| Plassering av sideport | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Control Solution |
| Produktgruppe | Multifunction valves |
| Produktnavn | Valve station |
| Produkttilbehør | ICF accessories |
| Produkttype | ICF SS 20-6-5MA |
| Retning | Straightway |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Servicebar | ICF spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Type kode ICF | ICF-20-6-20MSXFEEXOXMASX65XX |
| UL godkjenningsfilnavn | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Utstyr | Cap |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.882 Kilogram |
| Nettovekt | 9.977 Kilogram |
| Volume | 27.232 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |