Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall sideporter [stk]4 pc
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorEmbossed 1-way arrow
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeStainless steel
KategoriII
KoblingsmaterialeStainless steel
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButt weld
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Modul 1Stop valve
Modul 1 typeICFS-SS 25
Modul 2Blank top cover
Modul 2 typeICFB-SS 25
Egenskaper
Verdi
Modul 3Flow turn
Modul 3 typeICFG 25-25
Modul 4Stop valve
Modul 4 typeICFS-SS 25
Plassering av sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseControl Solution
ProduktgruppeMultifunction valves
ProduktnavnValve station
ProdukttilbehørICF accessories
ProdukttypeICF SS 25-4 with ICFG
RetningStraightway
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF spare parts
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
UL godkjenningsfilnavnREFRIGERANT VALVE 53R0
UtstyrCap
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.688 Kilogram
Nettovekt13.97 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm