Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Ventilstasjon, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L3267

Koblingsstørrelse [mm]: 32, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Rustfritt stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]4 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCEEACUA
HusmaterialeRustfritt stål
KategoriII
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]32 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF SS 25E
Egenskaper
Verdi
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE SS 25
Modul 4Reguleringsventil
Modul 4 typeICFR SS 25-B
Overflatebelegguncoated
Plassering av sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 25-4-10RB
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17.815 Kilogram
Nettovekt16.881 Kilogram
Volume35.103 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm