Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

Ventilstasjon, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L3188

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Rustfritt stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]4 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUL
HusmaterialeRustfritt stål
KategoriII
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS SS 20
Modul 2Defrost-modul
Modul 2 typeICFD 20
Modul 3Magnetventil
Egenskaper
Verdi
Modul 3 typeICFE SS 20
Modul 4Stopp/tilbakeslagsventil
Modul 4 typeICFN SS 20
Overflatebelegguncoated
Plassering av sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 20-4-99
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.613 Kilogram
Nettovekt15.593 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm