Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilstasjon, ICF 65-3-42S40-STD

148X1534

Ventilstasjon, Produkttype: ICF 65-3-42S40-STD, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
KoblingsstandardASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [mm]65 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
KommentarerSTOP-ICS-STOP
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S40-STD
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeSVA-S 65
Modul 3Styreventil
Modul 3 typeICS 65-40
Egenskaper
Verdi
Modul 4Stoppventil
Modul 4 typeSVA-S 65
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
P-porttypeCVP L
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVentilstasjon
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttypeICF 65-3-42S40-STD
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
SI-port typeBLANKING PLUG A + B
SII-port typeBLANKING PLUG A + B
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
UtstyrHette

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt48.108 Kilogram
Nettovekt34.605 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428940702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm