Ventilstasjon, ICF 65-3-42S65-B
148X1528
Ventilstasjon, Produkttype: ICF 65-3-42S65-B, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in
148X1528
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kommentarer | STOP-ICS-STOP |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-B |
| Modul 1 | Stoppventil |
| Modul 1 type | SVA-S 65 |
| Modul 3 | Styreventil |
| Modul 3 type | ICS 65 |
| Modul 4 | Stoppventil |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 4 type | SVA-S 65 |
| P-port_1 | 754 psi |
| P-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| P-porttype | CVP L |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Ventilstasjon |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttype | ICF 65-3-42S65-B |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| SI-port type | EVM NC |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-port type | BLINDPLUGG A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Utstyr | Hette |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 48.11 Kilogram |
| Nettovekt | 34.856 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |