Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Ventilstasjon, ICF 50-4-10S32

148X1524

Ventilstasjon, Produkttype: ICF 50-4-10S32, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Koblingstype: Muffesveis

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KommentarerSTOP-BLIND-ICS-REG
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2Element installert
Modul 2 typeFIA 50
Modul 3Styreventil
Egenskaper
Verdi
Modul 3 typeICS 50-32
Modul 4Reguleringsventil
Modul 4 typeREG-SB 50
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
P-porttypeEVM NC
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVentilstasjon
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttypeICF 50-4-10S32
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
SI-port typeBLANKING PLUG A + B
SII-port typeBLANKING PLUG A + B
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
UtstyrHette

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40.776 Kilogram
Nettovekt26.335 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428940542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm