Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilstasjon, ICF 50-4-42S32-D

148X1509

Ventilstasjon, Produkttype: ICF 50-4-42S32-D, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Koblingstype: Muffesveis

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KommentarerSTOP-BLIND-ICS-STOP
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42 S32-D
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2Filterdeksel (uten FIA-filter)
Modul 2 typeICFB 50
Modul 3Styreventil
Modul 3 typeICS 50-32
Modul 4Stoppventil
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeSVA-S 50
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
P-porttypeCVP L
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVentilstasjon
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttypeICF 50-4-42S32-D
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
SI-port typeEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port typeCVP L
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
UtstyrHette

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42.718 Kilogram
Nettovekt29.981 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428940313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm