Ventilstasjon, ICF 25-4-42S3-25
027X5037
Ventilstasjon, Produkttype: ICF 25-4-42S3-25, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Koblingstype: Muffesveis
027X5037
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 40 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Muffesveis |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-25-D SOC 1 1/2" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttype | ICF 25-4-42S3-25 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 25.08 Kilogram |
| Nettovekt | 23.982 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |