Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventilstasjon, ICF 25-6-42S3-5

027X5023

Ventilstasjon, Produkttype: ICF 25-6-42S3-5, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Koblingstype: Muffesveis

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeMuffesveis
Material DescriptionICF 25-6-42S3-5-S SOC 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttypeICF 25-6-42S3-5
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30.044 Kilogram
Nettovekt22.729 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255028741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm