Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | ICAD 600B and cables |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Socket weld |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Control Solution |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Valve station |
| Produkttype | ICF 20-6-5HMC |
| Retning | Straightway |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15.54 Kilogram |
| Nettovekt | 14.78 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |