Ventilstasjon, ICF 65-3-43MB, 80 mm, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L6520
Koblingsstørrelse [mm]: 80, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: ZnCr04, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L6520
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall sideporter [stk] | 2 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Defrost-portantall [stk] | 2 stk. |
| Defrost-portplassering | P2-P4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Godkjenning | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Husmateriale | Stål |
| Kategori | II |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 80 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 65-3-43MB |
| Modul 1 | Stoppventil |
| Modul 1 type | SVA-S 65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 3 | Styreventil |
| Modul 3 type | ICM 65-B |
| Modul 4 | Stoppventil |
| Modul 4 type | SVA-S 65 |
| Overflatebelegg | ZnCr04 |
| Plassering av sideport | P1-P3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 65-3-43MB |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Servicebar | ICF-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Type kode ICF | ICF-65-3-80ASXXBMBSXXXXX2LXX |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 47.75 Kilogram |
| Nettovekt | 33.2 Kilogram |
| Volume | 208.8 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428917308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |