Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Ventilstasjon, ICF 50-4-47H50, 50 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L5086

Koblingsstørrelse [mm]: 50, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]2 stk.
Avisingsportens tilkoblingstypeM
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Defrost-portantall [stk]2 stk.
Defrost-portplasseringP2-P4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCEEACTÜV
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]50 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2FIA 50 filter
Egenskaper
Verdi
Modul 2 typeFIA 50-150P
Modul 3Servoventil
Modul 3 typeICSH 50
Modul 4Stoppventil
Modul 4 typeSVA-S 50
OverflatebeleggZn (TLP)
Plassering av sideportP1-P3
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 50-4-47H50
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på avisingsporttilkoblingen33 X 1.5
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-50-4-50DSXF5H1SXXXXX2PXX
UL markYes
UtstyrHette/2 x løftekroker
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38.5 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume207 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162144565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm