Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Ventilstasjon, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11

027L5018

Koblingsstørrelse [mm]: 40, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: ZnCr04, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]2 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Defrost-portantall [stk]2 stk.
Defrost-portplasseringP2-P4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2Filterdeksel (uten FIA-filter)
Egenskaper
Verdi
Modul 2 typeICFB 50
Modul 3Styreventil
Modul 3 typeICM 50-B
Modul 4Stoppventil
Modul 4 typeSVA-S 50
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP1-P3
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 50-4-43MB
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39 Kilogram
Nettovekt24.94 Kilogram
Volume213.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm