Ventilstasjon, ICF 15-4-90, 15 mm, Koblingsstandard: EN 10220
027L4581
Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L4581
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall sideporter [stk] | 2 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Stål |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 450 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 15-4-90 |
| Modul 1 | Stoppventil |
| Modul 1 type | ICFS 15 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF 15 |
| Modul 3 | Tomt toppdeksel |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 3 type | ICFB 20 |
| Modul 4 | Stopp/tilbakeslagsventil |
| Modul 4 type | ICFN 20 |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Plassering av sideport | P1-P2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 15-4-90 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Servicebar | ICF-reservedeler |
| Sideportens tilkoblingsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Sideportens tilkoblingstype | G |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Type kode ICF | ICF-15-4-15DSYFYBXNXXXXX2XXX |
| UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.262 Kilogram |
| Nettovekt | 8.062 Kilogram |
| Volume | 12.034 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428961615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |